Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. II0232

Induktiv sensor

II0232

IIA2010-ABOA/SL/TS-600-A

Induktiv sensor

II0232

IIA2010-ABOA/SL/TS-600-A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: II0297 Produktsammenligning: II0232 / II0297 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M30 x 1,50
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet nei
Utganger
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 6,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] 6,50
Minimum belastningstrøm [mA] 5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] 250,00; (350 (...50 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC [Hz] 25,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 30,00
Beskyttelse mot kortslutning nei
Overbelastningsbeskyttelse nei
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 10,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...8,10
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysterese [X01] 3,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 65
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus gjenget type
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] M30 x 1,50
Gjengebetegnelse M30 x 1,50
Materialer messing forniklet; PC
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x Ø 28 mm; koding: A