Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 5,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 300,00; (500 (...50 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 20,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 10,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...8,10 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|