Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 89,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...6,48 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 75,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 89,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | gjenget hylse: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|