Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 25,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 8,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...6,48 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,72 / aluminium: 0,42 / kobber: 0,40 |
---|---|
Hysterese [X01] | 5,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | PBT; sensorflate: PPE; klemme: PPS |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|