Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 |
Spesiell egenskap | Magnetisk felt immun |
---|---|
Magnetisk felt immun | ja |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...140,00 AC/DC |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 5,50 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 5,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 300,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 420,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 420,00; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | låsing (restart interlock etter kortslutning) |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 8,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...6,50 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | messing; PES; PTFE belagt |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |