Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. IG0049

Induktiv sensor

IG0049

IGA2008-BBOW/10m

Induktiv sensor

IG0049

IGA2008-BBOW/10m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm] 8,00
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M18 x 1,00
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] 47,00...63,00
Driftsspenning [V] 20,00...250,00 AC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet nei
Utganger
Utgangsfunksjon normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] 5,50
Minimum belastningstrøm [mA] 5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 2,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] 300,00; (500 (...50 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC [Hz] 20,00
Beskyttelse mot kortslutning nei
Overbelastningsbeskyttelse nei
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 8,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 8,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...6,50
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Hus gjenget type
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] M18 x 1,00
Gjengebetegnelse M18 x 1,00
Materialer messing forniklet; PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²