Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 70,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | Bruk i hygieniske bruksområder og i mat- og drikkevareindustrien |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00; (bare i 3-tråds drift) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2,00; (bare i 2-tråds drift) |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,6; (bare i 2-tråds drift) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,62 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,04 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 70,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: PEEK |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |