Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 12,00 |
Applikasjon | Bruk i maskinverktøy, kjølevæsker og smøremidler |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,4 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 700,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...3,25 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Hus | sylindrisk |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 12,00 |
Materialer | sensorflate: LCP; hus: rustfritt stål:; Vinkelbraketter: rustfritt stål:; LED-vindu: PEI |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|