Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. IFC226

Induktiv sensor

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Induktiv sensor

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 4,00
Hus sylindrisk
Dimensjoner [mm] Ø 12,00
Applikasjon
Applikasjon Bruk i maskinverktøy, kjølevæsker og smøremidler
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Minimum belastningstrøm [mA] 2,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 0,4
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 700,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 4,00
Driftsavstand [mm] 0,00...3,25
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysterese [X01] 1,00...20,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 68; ("Coolant")
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus sylindrisk
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] Ø 12,00
Materialer sensorflate: LCP; hus: rustfritt stål:; Vinkelbraketter: rustfritt stål:; LED-vindu: PEI
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²