Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 45,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | Bruk i maskinverktøy, kjølevæsker og smøremidler |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 10,00; (24 V) |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 700,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...3,25 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 26,60 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 45,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: LCP |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|