Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Applikasjon | ikke for bruk i farlige områder (ikke ATEX godkjent) |
---|---|
Installasjon | for ventiler; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til koblingsforsterkere i henhold til EN 60947-5-6 |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 7,50...30,00 |
Strømforbruk [mA] | undamped: > 2,1; Demping: < 1 |
Beskyttelsesklasse | III |
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 30,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 500,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | PBT; Objekt: rustfritt stål (1.4301 / 304) |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|