Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 38,00 |
Spesiell egenskap | Økt sensorområde |
---|
Driftsspenning [V] | 5,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 32,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 700,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,62 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2 972,00 |
Vekt [g] | 52,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 38,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | gjenget hylse: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT; låsemuttere:: messing; endestykke: TPU |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 7,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Merk | kundespesifikke | |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 0,4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x AMP (282105-1, 183036-1, 281934-4) |