Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...140,00 AC |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 8,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 8,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 200,00; (250 (...50 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 900,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,60 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|