Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 42,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 4,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,62 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 42,00 |
Gjengebetegnelse | M8 x 1,00 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,8 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |