Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. IE5241

Induktiv sensor

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Induktiv sensor

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 1,00
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M8 x 1,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 5,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet nei
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 4,60
Minimum belastningstrøm [mA] 4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 0,8
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning nei
Overbelastningsbeskyttelse nei
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 1,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 1,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...0,80
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus gjenget type
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] M8 x 1,00
Gjengebetegnelse M8 x 1,00
Materialer messing forniklet; PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling Kabel: 0,8 m, PUR
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A