Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. ID5053

Induktiv sensor

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Induktiv sensor

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm] 60,00
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 105,00 x 80,00 x 40,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA] 15,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 4,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 60,00
Senseområde justerbar ja
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] 60,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 60,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...48,60
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 65
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus rektangulær
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] 105,00 x 80,00 x 40,00
Materialer PPE endret
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, rød
Tilbehør
Varer som leveres
skrujern: 1
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling terminaler: ...2,5 mm²