Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 50,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 120,00 x 80,00 x 30,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 7,00; (24 V) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 30,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 50,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 50,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 50,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...40,50 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 120,00 x 80,00 x 30,00 |
Materialer | PPE endret |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|