Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 60,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 105,00 x 80,00 x 40,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6,50 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 6,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) 1 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250,00; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 4,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 4,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 60,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 60,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 60,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...48,60 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 105,00 x 80,00 x 40,00 |
Materialer | PPE endret |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|