Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 60,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 105,00 x 80,00 x 40,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 6,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 200,00; (350 (...50 °C); ved bruk utenfor farlige områder: 250 (...80 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00; (350 (...50 °C); ved bruk utenfor farlige områder: 250 (...80 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 4,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 4,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 60,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 60,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 60,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...48,60 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 65 |
ATEX-merking | II 3D Ex tD A22 IP65 T90°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Vekt [g] | 0,47 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 105,00 x 80,00 x 40,00 |
Materialer | PPE |
Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføring [Nm] | 3,50 |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende; Plasser sikringen utenfor det farlige området. |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 5,5...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|