Elektrisk design | PNP; (selvovervåkingssystem) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 |
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til F400 kontrollmonitor eller som 2-leder DC DNP |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | PNP; (selvovervåkingssystem) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 70,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 10,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...8,10 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Hus | sylindrisk |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|