Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 5,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 300,00; (500 (...50 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 20,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 10,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...8,10 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Hus | sylindrisk |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|