Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Spesiell egenskap | Magnetisk felt immun |
---|---|
Trykklassifisering [psi] | 3 000,00 |
Magnetisk felt immun | ja |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 7,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 7,00 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 8,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,7 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 300,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 300,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 300,00 |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 20,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 20,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Korreksjonsfaktor | rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 5,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -0,50...0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 182,00 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Sylindertyper | pneumatiske og hydrauliske sylindere |
Materialer | aluminium |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |