Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 30,00...120,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | 180,00 x 210,00 x 68,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00; (24 V) |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 3,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 30,00...120,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 120,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 120,00 ± 10 % |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | < 15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 1 582,50 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Type montering | med monteringsbrakett |
Dimensjoner [mm] | 180,00 x 210,00 x 68,00 |
Materialer | hus: PBT; Monteringsplater: aluminium anodisert |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|