Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00...70,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 100,00 / L = 40,00 |
Driftsspenning [V] | 12,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 7,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00...70,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 70,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 70,00 ± 10 % |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | sylindrisk |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 100,00 / L = 40,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|