Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; (begrenset spenningskrav til UL 508: elektrisk isolert driftsspenning beskyttet av en overstrømsenhet) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 250,00 |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
---|---|
Strømforsyning [V] | 19,20...30,00; (via flatkabel) |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 15,00...30,00; (i henhold til EN 50106 (PELV) via FC-E-koblingsmodul; via flatkabel; begrenset spenningskrav til UL 508: elektrisk isolert driftsspenning beskyttet av en overstrømsenhet) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 500,00; (PNP) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
AS-i-adressering | IR-adressering mulig |
AS-i profil | S-7.B.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | B.E |
AS-i sertifikat | 61801 |
Type montering | AS-i grensesnitt for FC/FC-E underdeler |
---|---|
Materialer | PBT; pottemasse: Guronic C400-0 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: M12; koding: A |