Type av lys | infrarødt lys |
---|
Design | demping for tverrstang med to gjennomgående-strålesensorer |
---|---|
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 120,00; (sender: 60; mottaker: 60) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 940,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 0,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [m] | < 2,50 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 3 000,00 | |
---|---|---|
Materialer | aluminium; polypropylen | |
Linsemateriale |
|
Antall i forpakning | 4,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: blå |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rød |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: blå |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rød |
---|