Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | For tilkobling av sikkerhetslysgardiner / sikkerhetslysgitter med OSSD, for mottakere |
Applikasjon | konfigurert for automatisk drift |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Vekt [g] | 47,00 |
---|---|
Materialer | TPU oransje; PA |
Støpt kroppsmateriale | TPU/PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PA, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PA, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm |
---|