Design | for sikkerhetslysgardiner, ...1510 mm |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...55,00 |
---|
Vekt [g] | 10 995,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 1 980,00 x 110,00 x 36,00 |
Materialer | aluminium belagt med epoksypulver; plast |
Lengde L [mm] | 1 980,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|