Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | sveiseapplikasjoner |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 181,70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,50 x 15,50 x 45,00 | ||||||||
Materialer | hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM | ||||||||
Materiale mutter | messing, anti-sprut | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveisegnister; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|