Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | sveiseapplikasjoner |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 56,70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 10,00 x 10,00 x 36,00 | ||||||||
Materialer | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM | ||||||||
Materiale mutter | messing, anti-sprut | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveisegnister; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm |