Y tilkoblingskabel
EVT335
YDOAH032VAS0001E03STGH040VAS
Y tilkoblingskabel
EVT335
YDOAH032VAS0001E03STGH040VAS
- For bruk i hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Stort driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- LED-lys godt synlig selv under sterkt lys
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 5,00...100,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 113,10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støpt kroppsmateriale | PVC | ||||||||
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tetningsmateriale | EPDM | ||||||||
Antall porter splitterboks | 2 | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 1 m, PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC, oransje; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |