Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 5,00...80,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 34,30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,50 x 15,50 x 49,50 | ||||||||
Materialer | hus: PVC oransje; Forsegling: EPDM | ||||||||
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm |