Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 5,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Vekt [g] | 83,20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,50 x 15,50 x 36,50 | ||||||||
Materialer | hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|