Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|---|
Design | Ethernet-kabler, D-kodet |
Applikasjon | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 30,00 AC / 60,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 0,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 52,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 35,50 x 15,50 x 38,00 | ||||||||
Materialer | PP Halogenfri | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PP | ||||||||
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,25 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 2 x M12, vinklet; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |
---|