Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 5,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ul godkjenning |
|
---|
Vekt [g] | 68,20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 19,00 x 10,00 x 25,50 | ||||||||
Materialer | hus: PP svart transparent; Forsegling: EPDM | ||||||||
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm |
---|