Forbindelseskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Forbindelseskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Stort kabeltverrsnitt for å redusere spenningsfallet og overføre høyere strømmer
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Design | strømkabel, L-kodet |
Applikasjon | industriell applikasjon |
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 63,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10,00...100,00 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 452,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Tetningsmateriale | FKM | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrisk tilkobling - Tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm |