Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | CAN-buss |
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10,00...100,00 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,50 x 15,50 x 51,50 | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 8,4 mm, beskyttet; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|