Forbindelseskabel
EVC827
VDOAH030MSS0008H03STGH030MSS
Forbindelseskabel
EVC827
VDOAH030MSS0008H03STGH030MSS
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10,00...100,00 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 265,40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Merk | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Kabel: 8 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |