Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10,00...100,00 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 32,40 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PA 6,6 |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: 0,25...1 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi! |
---|