Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00 | |
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10,00...100,00 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 166,70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 35,50 x 15,50 x 38,00 | ||||||||
Materialer | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |