Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...90,00 | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -20,00...90,00 | |
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10,00...100,00 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 1 022,50 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Tetningsmateriale | FKM |
Merk | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
|
|
---|