Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Kompatibel med maling | ja |
Driftsspenning [V] | < 60,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 68 / IP 69K) |
Godkjenning | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX-merking | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Vekt [g] | 115,30 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 31,00 x 15,50 x 36,50 |
Materialer | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm |