Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Kompatibel med maling | ja |
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | < 24,00 DC |
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,10 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [ANN] | 17 562,00 |
---|
Vekt [g] | 154,90 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,50 x 15,50 x 36,50 | ||||||||
Materialer | hus: TPU svart; Forsegling: FKM | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Merk | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" | |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|