Design | Adapterkabel |
---|
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
---|
Vekt [g] | 109,00 |
---|---|
Materialer | hus: PBT svart; Stikkontakter: TPU oransje; Forsegling: Viton |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x AMP-kontakt, rett |
Tilkobling | Kabel: 0,6 m, PUR, svart, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |