Driftsspenning [V] | via GPS-forbindelsens interne kabel |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 66; (når den er montert (utvendig skive og O-ring i gjengeområdet)) |
Vekt [g] | 156,90 |
---|---|
Type montering | Gewinde |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 5,00 |
Merknader |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 3 m |
Koblinger: SMA |
Koblinger: FME |