Bildeoppløsning [px] | 800,00 x 480,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Bildeoppløsning [px] | 800,00 x 480,00 |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Lagringstemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 62 |
Vekt [g] | 1 483,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 178,00 x 199,00 x 67,00 |
Materialer | plast: ABS |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermtype | fargeskjerm | ||||
Skjermstørrelse | 7" | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12 |