Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Beskyttelse | IP 65; (M12-kontakt: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Vekt [g] | 82,00 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PA-GF, Halogenfri / TPU, Halogenfri |
Materiale mutter | stål:, galvanisert / messing, forniklet |
Tetningsmateriale | NBR / CR |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: PA-GF, Halogenfri, svart; låse: stål:, galvanisert; Forsegling: NBR / CR; kontakter: messing; Tiltrekkingsmoment: 0,5...0,6 Nm |
Tilkobling | Kabel: 0,24 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, Halogenfri, oransje; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |