Design | for ecomatDisplay 7 " |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | 15,00...30,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | < 50,00 |
Vekt [g] | 118,45 |
---|---|
Materialer | plast; PET |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Ripefasthet: | 2 H |
Slitasjebestandighet: | 10 x dobbeltslag uten skraping |
Slør: | 0,9 % |