Varer som leveres |
flatstiftkontakter, hunn, for relékontakter: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
flatstiftkontakter, hunn, for relékontakter: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
flatstiftkontakter, hunn, for relékontakter: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340 |
flatstiftkontakter, hunn, for strømfordeler: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), fullisolert DIN 46245 |
kontakter for sikringsholdere for bil: 6 x 0,5...1,5 mm² |
kontakter for sikringsholdere for bil: 4 x 2,0...3,0 mm² |
lukkede kabelsko for strømforsyning: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234 |
lukkede kabelsko for strømforsyning: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234 |
Mutter: 1 x M6, galvanisert ISO 4032 |
Mutter: 1 x M8, galvanisert ISO 4032 |
|