Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68 |
Ul godkjenning |
|
---|
Vekt [g] | 2 875,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 22,00 x 54,00 x 127,00 |
Materialer | hus: PA |
Antall porter splitterboks | 8 |
Kontakttype | M12 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 15 m, PVC, svart, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 8 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|